Цилиндър компактен AEN-S-6-10-A-A
8080592
GTIN 4052568447472
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ
Ø на буталото
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
13 N
Ход
10 mm
Демпфериране
без демпфериране