Съединителен кабел NEBC-M12G8-E-2-N-M12G8
8080782
GTIN 4052568456672
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, вид свързване
Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 2, вид свързване
Щекер
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване
M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Дължина на кабела
2 m