Мини шейна DGST-8-10-PA
8085110
GTIN 4052568449988
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
60 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик