Мини шейна DGST-12-40-PA

8085126

GTIN 4052568450144

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
136 N
Ход
40 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик