Мини шейна DGST-20-40-Y12A
8085184
GTIN 4052568450724
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
377 N
Ход
40 mm
Демпфериране
външно хидравлично демпфериране