Мини шейна DGST-25-30-Y12A

8085191

GTIN 4052568450793

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
589 N
Ход
30 mm
Демпфериране
външно хидравлично демпфериране
Разпознаване на позиция
за датчик