Мини шейна DGST-25-150-Y12A
8085197
GTIN 4052568450854
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
589 N
Ход
150 mm
Демпфериране
външно хидравлично демпфериране
Разпознаване на позиция
за датчик