Съединител щекерен NPQR-D-Q10-Q8
8085706
GTIN 4052568454951
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 10 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 150 °C
Номинален диаметър
7 mm