Y-съединител NPQR-Y-Q6-E
8085724
GTIN 4052568553364
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 6 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 150 °C