Стоп-цилиндър DFST-80-40-Y4-A-S-G2
8089689
GTIN 4052568456443
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
80 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
6000 N
Ход
40 mm
Разпознаване на позиция
за датчик