Компактен цилиндър AEN-S-16-10-A-P-A
8092139
GTIN 4052568301996
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
95 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни