Цилиндър компактен AEN-S-63-25-A-P-A

8092146

GTIN 4052568302023

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1780 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни