Компактен цилиндър AEN-S-50-25-A-P-A
8092154
GTIN 4052568302078
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1106 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръст ени/планки от двете страни