Стоп-цилиндър DFST-32-20-DL-Y4-A-G2
8093006
GTIN 4052568465599
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът
1000 N
Ход
20 mm
Разпознаване на позиция
за датчик