Съединителен кабел NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8
8094478
GTIN 4052568456825
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, вид свързване
Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 2, вид свързване
Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване
отворен край
Дължина на кабела
5 m