Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-B
8098254
GTIN 4052568569846
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1700 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.5 bar