Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-B

8098266

GTIN 4052568569952

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1500 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.5 bar