Филтър-регулатор MS6-LFR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-B
8098305
GTIN 4052568569686
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
5300 l/min
Диапазон на регулиране на наляга нето
0.3 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.35 bar