Филтър-регулатор MS6-LFR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

8098309

GTIN 4052568569716

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
4750 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.35 bar