Съединител NPQR-T-M5-Q6
8099103
GTIN 4052568553418
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба M5
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 150 °C
Номинален диаметър
2.2 mm