Цилиндър с две бутала DGTZ-GF-16-40-P-A

8100573

GTIN 4052568470609

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
242 N
Ход
40 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик