Въртящо задвижване DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2
8102887
GTIN 4052568455927
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
465.5 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F12
Свързване на вала
T27