Въртящо задвижване DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C

8102888

GTIN 4052568455934

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/4
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
356.2 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F14
Свързване на вала
T36