Цилиндър с две бутала DGTZ-GF-10-40-J-T-P-A

8103500

GTIN 4052568578176

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
60 N
Ход
40 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик