Цилиндър с две бутала DGTZ-GF-32-100-J-T-P-A
8103519
GTIN 4052568578336
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
724 N
Ход
100 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик