Пропорционален регулатор на налягане VPPI-5L-3-G18-0L10H-A4-S1D

8104670

GTIN 4052568459673

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/8
Диапазон на регулиране на налягането
0 bar - 10 bar
Работно налягане
10 bar - 12 bar
Диапазон на работното напрежение DC
21.6 V - 27.6 V