Bus-възел CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN 4052568605681
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Протокол
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Диапазон на работното напрежение DC
18 V - 30 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение
Тип. 65 mA
Клас защита
IP65 - IP67