Бобина VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

8109388

GTIN 4052568460129

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Характеристики на бобината
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, мощност 3,5 VA
Клас защита
IP66