Бобина VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME
8109391
GTIN 4052568460150
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Характеристики на бобината
230 V AC: 50/60 Hz, мощност 12,0 VA - 230 V DC: 12,0 W
Клас защита
IP66