Бобина VACC-S13-18-K4-2U-EX4ME
8109397
GTIN 4052568461218
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Характеристики на бобината
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, мощност 1,8 VA
Клас защита
IP65