Пневматичен мускул DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN 4052568459444
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
20
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1500 N
Номинална дължина
100 mm
Макс. свиване
25 % от номиналната дължина