Сензор за налягане SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S
8114775
GTIN 4052568552909
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
-1 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
1 bar
Функция на превключващ елемент
Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт
Пневматична връзка
за шлаух с външен Ø 4 mm