Електромагнитен разпределител VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19
8116369
GTIN 4052568557362
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Конструктивна структура
Седло тарелка
Функция на разпределител
превключваем 5/2 или 3/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
800 l/min
Работно налягане
2.5 bar - 8 bar