Цилиндър с две бутала DGTZ-GF-32- -P-A

8116424

Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
966 N
Ход
101 mm - 200 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик