Паралелен хващач DHPC-L-10-A-NO-S
8116777
GTIN 4052568554316
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
16.4 N
Ход на една челюст
4 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
33 N