Паралелен хващач DHPC-L-10-A-NO-S-1

8116778

GTIN 4052568554323

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
16.4 N
Ход на една челюст
4 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
33 N
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент
25 g