Паралелен хващач DHPC-L-10-A-NC-S-1

8116781

GTIN 4052568554354

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ход на една челюст
4 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
33 N
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент
25 g