Паралелен хващач DHPC-L-16-A-NO-S-2
8116811
GTIN 4052568554637
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
43.4 N
Ход на една челюст
6 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
84 N
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент
50 g