Паралелен хващач DHPC-25-A-NO-S-1

8116856

GTIN 4052568564292

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
120.6 N
Ход на една челюст
7 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
155.9 N
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент
160 g