Паралелен хващач DHPC-32-A-NC-S-1
8116891
GTIN 4052568564629
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ход на една челюст
11 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
246.8 N
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент
280 g