Паралелен хващач DHPC-40-A-S-2
8116896
GTIN 4052568564667
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
358.6 N
Ход на една челюст
15 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
351.5 N