Паралелен хващач DHPC-40-A-NO-S-1

8116901

GTIN 4052568564711

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
337.5 N
Ход на една челюст
15 mm
Разпознаване на позиция
за датчик
Макс. сила върху челюстта Fz, статична
351.5 N
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент
400 g