Бобина VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME
8118328
GTIN 4052568558741
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Характеристики на бобината
60 V AC: 40/65 Hz, мощност 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Клас защита
IP65