Направляващо задвижване DFM-40-125-P-A-KF-F1A
8118918
GTIN 4052568560560
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
125 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик