Направляващо задвижване DFM-63-100-P-A-KF-F1A
8118957
GTIN 4052568560690
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
100 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик