Електромагнитен разпределител VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3.2F
8122783
GTIN 4052568550851
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
5.5 l/min
Пневматична връзка 1
за шлаух с вътрешен Ø 2 mm
Работно налягане
-1 bar - 7 bar