Електромагнитен разпределител VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-F1A

8141518

GTIN 4052568576578

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
130 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически