Електромагнитен разпределител VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-F1A
8141533
GTIN 4052568576998
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
470 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически