Въртящо задвижване DFPD-N-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C
8144440
GTIN 4052568574444
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
1/4 NPT
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
117.9 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F07
Свързване на вала
T17