Съединител NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10
8144605
GTIN 4052568581206
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Конструкция
права форма
Температура на околната среда
-5 °C - 60 °C
Номинален диаметър
7 mm